Publique sus productos
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Traducido por Google,

MIFAB® Serie MC-10D-27 Portador de inodoro doble, horizontal, ajustable con accesorio de hierro fundido lacado, 4” (102) sin desagüe de cubo, 2” (51) sin conexión de ventilación de cubo, 2” (51) sin entrada auxiliar de cubo conexión, placas frontales ajustables con empaques de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso, niples ajustables de ABS con rosca cónica de 8” con tapas de prueba integrales, empaques de neopreno en el tazón, herrajes, protectores de varilla roscada y tuercas ciegas de acabado cromadas pulidas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC-10D-27
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit