Publique sus productos
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

Traducido por Google,

MIFAB® T1400 Series 6” de ancho, 39.40” de largo, con pendiente previa (0.5%) o sistema de drenaje de trinchera neutral. El cuerpo está fabricado en polipropileno. Cada cuerpo tiene cuatro lengüetas, separadas 20 pulgadas, para amarrar y nivelar la barra de refuerzo n.º 3. Los cuerpos tienen extremos entrelazados, un fondo redondeado para un drenaje de líquidos eficiente y tienen cortes semicirculares escalonados en cada lado en la parte inferior para permitir que el concreto fluya por debajo del cuerpo. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 3" y 4". Las opciones de rejilla incluyen hierro dúctil, acero galvanizado, acero inoxidable y plástico, junto con hardware de bloqueo de rejilla para que cada rejilla se asegure al cuerpo. Estas rejillas están disponibles en Clase A, B, C, D y E junto con el cumplimiento de ADA (ver páginas 33-35). Los sumideros también están disponibles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1400
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit