Publique sus productos
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

Traducido por Google,

MIFAB® T5000-158 Serie 1 5/8” de ancho, 3 7/8” de profundidad, 40” de largo (o el largo según sea necesario), sistema de drenaje de trinchera sin pendiente. El cuerpo está fabricado con aluminio calibre 14 y tiene una brida de anclaje de 1 1/2” de ancho en cada lado empotrada 1 5/8” hacia abajo desde la parte superior. Los cuerpos tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las rejillas están fabricadas con aluminio calibre 14 y se suministran con herrajes de bloqueo de rejilla para que cada rejilla se asegure al cuerpo. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 2” y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanja. Disponible con abrazaderas de membrana (sufijo –C) según se requiera.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT5000-158
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit