Publique sus productos
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    Traducido por Google,
    Interceptor de grasa moldeado rotacional de HDPE de la serie BIG MAX de MIFAB®. La unidad debe incluir: espesor de pared uniforme de 3/8”, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, sistema de tapa ajustable, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), acceso al puerto de muestra y entrada sin cubo de 4″ y conexiones de salida. La tapa compuesta revestida de acero proporciona un sello hermético al agua / gas y tiene un mínimo de 20,000 lbs. capacidad de carga. La tapa está diseñada de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El interceptor debe ser probado y certificado según el estándar PDI PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 y listado con IAPMO Los interceptores de grasa Big Max también cumplen con el Código Internacional de Plomería (IPC) / ICC de IAPMO Para uso en interiores/exteriores.
    Especificaciones
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabig-max-hdpe-grease-interceptor
    • Familia de productoInterceptors
    • Grupo de productosGrease Interceptors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEC010271
    • Nombre ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
    • Número OmniClass23-27 37 11
    • Título OmniClass Grease Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING