Publique sus productos
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    Traducido por Google,
    Interceptor de aceite moldeado rotacional de HDPE de la serie MIFAB® BIG-O. La unidad debe incluir: espesor de pared uniforme de 3/8”, trampa de sello profundo cubierta por tapa, sistema de tapa ajustable, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), derivación de alivio de aire interno, conjunto de extracción de aceite ajustable (1 1 /2″) en cada lado, conexiones de ventilación dobles (3″) en cada lado, acceso al puerto de muestra y conexiones de entrada y salida de 4″ sin concentrador. La tapa compuesta revestida de acero proporciona un sello hermético al agua / gas y tiene un mínimo de 20,000 lbs. capacidad de carga. La tapa está diseñada de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20.
    Especificaciones
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabig-max-hdpe-oil-interceptor
    • Familia de productoInterceptors
    • Grupo de productosOil Interceptors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEC010271
    • Nombre ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
    • Número OmniClass23-27 37 13
    • Título OmniClass Oil Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING