Publique sus productos
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    Traducido por Google,
    Interceptor de sólidos rotomoldeado de HDPE de la serie MIFAB® BIG-S. La unidad debe incluir: espesor de pared uniforme de 3/8”, deflector de retención de sólidos con pasaje elevado de 3″ de diámetro, sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra y conexiones de entrada y salida sin cubo de 4″. La tapa compuesta revestida de acero proporciona un sello hermético al agua / gas y tiene un mínimo de 20,000 lbs. capacidad de carga. La tapa está diseñada de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20.
    Especificaciones
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • Familia de productoInterceptors
    • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING