Publique sus productos
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

Traducido por Google,
Las series C510 y C6 proporcionaron altura adicional más allá de la serie C para cumplir con varios códigos de construcción. Al igual que la Serie C, están diseñados para soportar sistemas de tuberías de gas y refrigeración, bandejas de cables, conductos eléctricos, líneas múltiples, equipos HVAC.
Especificaciones
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Especificaciones técnicas
  • Referenciac510-and-c6-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosRubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Código ETIMEC011121
  • Nombre ETIMPipe support
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports