Publique sus productos
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Traducido por Google,

La puerta de acceso resistente al fuego de la serie MIFAB® CAD-FR está diseñada para usarse en un techo de paneles de yeso suspendido. El CAD-FR no está clasificado contra incendios. Sin embargo, la combinación de acero y losetas resistentes al fuego suministradas por otros pueden mantener la calidad resistente al fuego del conjunto del techo. La puerta está empotrada 1 ½” (38) para acomodar plafones de dos capas. Consulte los códigos de incendios locales para cada aplicación.

Especificaciones
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Especificaciones técnicas
  • Referenciacad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors