Publique sus productos
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

Traducido por Google,

El canal de puente CB10 está diseñado como un durmiente superior para equipos HVAC, bandejas de cables, sistemas de pasarelas de techo, equipos de refrigeración y muchas otras aplicaciones. Es resistente a los rayos UV y adecuado para la instalación en la mayoría de los tipos de material para techos u otras superficies planas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCB10
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosWidebody Rubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports