Publique sus productos
CXP Rubber Support
MIFAB

CXP Rubber Support

Traducido por Google,
El modelo CXP está diseñado como un soporte económico para todo tipo de conductos, tuberías y, literalmente, cientos de otras aplicaciones. El CXP es resistente a los rayos UV y adecuado para muchos tipos de material para techos u otras superficies planas.
Especificaciones
  • SKUs: CXP, CXP-2
Especificaciones técnicas
  • Referenciacxp-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosRubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Código ETIMEC011121
  • Nombre ETIMPipe support
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos