Publique sus productos
FS520-30 Deep PVC Floor Sink
MIFAB

FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Traducido por Google,

Los fregaderos de piso de PVC FS520-30 están fabricados con material de PVC para brindar lo último en diseño sanitario. El material de PVC tiene una excelente resistencia a productos químicos como los ácidos contenidos en frutas, verduras y grasas. La superficie lisa y uniforme es fácil de limpiar y el fregadero de piso no se astilla ni se oxida. Los fregaderos de piso de PVC son livianos para facilitar el manejo, la instalación y el transporte. Los fregaderos de piso de PVC están disponibles con filtro inferior de cúpula opcional y con configuraciones de rejilla completa, tres cuartos o mitad de PVC, níquel bronce o acero inoxidable.

Especificaciones
  • FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Especificaciones técnicas
  • Referenciafs520-30-deep-pvc-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosSquare Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains