Publique sus productos
FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Traducido por Google,

MIFAB® Serie FS730 Área de piso de hierro fundido de 12” x 12” x 8” de profundidad y desagüe indirecto para desechos sanitarios completo con interior recubierto de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco y rejilla suelta. Filtro de cúpula de aluminio antisalpicaduras incluido.

Especificaciones
  • FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Especificaciones técnicas
  • Referenciafs730-12-x-12-x-8-deep-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosSquare Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains