Publique sus productos
FS740 12″ Round x 10″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS740 12″ Round x 10″ Deep Floor Sink

Traducido por Google,

MIFAB® Serie FS740 Área de piso de hierro fundido de 12” x 12” x 10” de profundidad y desagüe indirecto para desechos sanitarios completo con interior recubierto de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco y rejilla suelta. Filtro de cúpula de aluminio antisalpicaduras incluido.

Especificaciones
  • FS740 12″ Round x 10″ Deep Floor Sink

Especificaciones técnicas
  • Referenciafs740-12-round-x-10-deep-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosSquare Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit