Publique sus productos
HY-2000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-2000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® HY-2000-NPB Serie ASSE 1019-B hidrante de pared con bajo contenido de plomo, anticongelante, autodrenante, de tipo expuesto, con válvula antisifón y resistente al vandalismo aprobada por ASSE 1011 con conexión de manguera macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno para controlar las funciones de flujo y drenaje, vástago de operación de bronce endurecido, puerto de drenaje debajo de la tuerca hexagonal, carcasa de latón de alta resistencia, conexión de entrada giratoria de 360 grados, cabeza de fundición de bronce cromado de alta resistencia, cara de cromo pulido placa, y caja de bronce niquelado satinado con tapa de cierre abatible. Llave de funcionamiento que se entregará con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKUs: HY-2006-NPB, HY-2008-NPB, HY-2010-NPB, HY-2012-NPB, HY-2014-NPB, HY-2016-NPB, HY-2018-NPB, HY-2020-NPB, HY-2022-NPB, HY-2024-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciahy-2000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings