Publique sus productos
HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® HY-6000-NPB Serie ASSE 1019-B autodrenante certificado, anticongelante, hidrante para césped/suelo con interruptor de vacío integral antisifón y resistente al vandalismo aprobado por ASSE 1011 con conexión de manguera macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza para controlar las funciones de flujo y drenaje, vástago de operación de bronce endurecido, puerto de drenaje debajo de la tuerca hexagonal, tubo de acero galvanizado de alta resistencia, cabeza de fundición de bronce cromado de alta resistencia, placa frontal cromada pulida y cubierta satinada. caja con acabado de bronce niquelado con tapa de cierre con bisagras. La llave de operación provista con cada hidrante abre el hidrante, la caja y evita el uso no autorizado. Conexión de entrada de hidrante completa con puerto de drenaje roscado para 1/8” (3) NPT
Especificaciones
  • SKUs: HY-6001-NPB, HY-6002-NPB, HY-6003-NPB, HY-6004-NPB, HY-6005-NPB, HY-6006-NPB, HY-6007-NPB, HY-6008-NPB, HY-6009-NPB, HY-6010-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciahy-6000-npb-lawn-ground-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings