Publique sus productos
HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection

Traducido por Google,
MIFAB® HY-9040-NPB Grifo de pared anticontaminación, bajo en plomo, tipo expuesto, con conexión de manguera macho de 3/4” (19) y interruptor de vacío antisifón. El cuerpo del HY-9040-NPB está hecho de bronce con bajo contenido de plomo y tiene un acabado de bronce rugoso. La manija de operación debe ser (especifique plástico marrón, plástico transparente, manija de rueda de hierro fundido o llave de operación) y la conexión de entrada debe ser (especifique ½” (13) o 3/4” (19) FPT). El interruptor de vacío debe estar certificado según el estándar ASSE 1011 y listado por IAPMO
Especificaciones
  • SKUs: HY-9040-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciahy-9040-npb-low-brass-wall-faucet-1-2-connection
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings