Publique sus productos
MC-12D Double, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-12D Double, Adjustable Water Closet Carrier

Traducido por Google,

MIFAB® Serie MC-12D Portador de inodoro doble, vertical, ajustable con accesorio de hierro fundido lacado, 4″ (102) sin desagüe de cubo, 2″ (51) sin conexión de ventilación de cubo, placas frontales ajustables con juntas de hierro fundido lacado, fundición universal montada en el piso soportes de pie de hierro, niples ajustables de ABS con rosca cónica de 8″ con tapas de prueba integrales, juntas de vaso de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada y tuercas ciegas con acabado cromado pulido.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC-12D
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING