Publique sus productos
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
    Watts

    ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los tanques de expansión de agua potable ASME de la serie DETA se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales de agua caliente potable para absorber el mayor volumen de agua creado por la expansión térmica. También mantiene una presión equilibrada en todo el sistema de suministro de agua potable manteniendo la presión del sistema por debajo del ajuste de la válvula de alivio de T&P. Tiene un tanque de acero al carbono ajustable en campo (exterior pintado con imprimación) con una cámara de aire de goma butílica fija y aprobada por la FDA, conexión de entrada macho NPT de acero inoxidable y una conexión de válvula de carga de 0,302 a 32 pulgadas (válvula de neumático estándar) para carga in situ del depósito. Está prepresurizado y precargado a 40 psi (275,8 kPa). Aprobado por ASME, Sección VIII. Presión máxima de diseño: 150 psi (10 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • ASME Section VIII Construction
      • Fixed Butyl Bladder (FDA approved)
      • Bladder Integrity Monitor
      • Precharged to 40 psi (field adjustable)
      • Complies with NSF/ANSI Standard 61


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDETA-Series-Expansion-Tank
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosWater Heater Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel tanks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 12 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures