Publique sus productos
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-62 Portador de fregadero de servicio montado en el piso con dos montantes de acero estructural lacado de 2” x 1” x 1/8” de espesor con pies de acero soldado de 3” x 4 ½” y accesorios de hierro fundido lacado sin desagüe ni ventilación conexión (especifique el tamaño de cada uno). Completo con conjunto de placa frontal de hierro fundido lacado, niple ajustable de ABS con rosca cónica de 8” con tapa de prueba integral, empaque de neopreno en el tazón, herrajes, protectores de varilla roscada y tuercas ciegas con acabado cromado pulido.
Especificaciones
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment