Publique sus productos
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Traducido por Google,

La serie MIFAB® MCL-G-BO de extensiones con pernos fijos se fabrican con acero recubierto de epoxi en polvo de calibre 14 y se completan con una junta de neopreno para sellar la tapa y herrajes de bloqueo.

Especificaciones
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Especificaciones técnicas
  • Referenciamcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING