Publique sus productos
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

Traducido por Google,

Drenaje de techo sifónico de hierro fundido lacado HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 y MH-601 de MIFAB® con brida de anclaje ancha, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido con presa de agua integral de 2" y deflector / inductor de aire de hierro dúctil con hardware de llave Allen de acero inoxidable tipo 304.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMH-301_401_501_601
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains