MIFAB® Serie P6120-ELTD Elevator Trench Drain, 14″ de ancho, 12″ de ancho interno, canales de acero inoxidable tipo 304 fabricados en calibre 16 con lengüetas de anclaje y rejillas ranuradas de acero inoxidable Clase de carga “A” con acabado granallado. Área libre de rejillas (toma de rejillas) de 28 pulgadas cuadradas por sección de 1'. Canales disponibles en longitudes de 36″, 43″ o 96″. Las salidas centrales son estándar en conexiones sin cubo de 4” y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanjas. La salida de cubo de 6″ no está disponible como opción. IAPMO probó y certificó a una tasa de flujo de 100 GPM.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |