Publique sus productos
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    Traducido por Google,
    Válvula de contrarretorno de hierro fundido lacado MIFAB® Serie BV1000 sin entrada y salida de cubo, tapa empernada con empaque y válvula de contrarretorno automática tipo flapper de pvc.
    Especificaciones
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabackwater-valve-with-pvc-flapper
    • Familia de productoBackwater Valves
    • Grupo de productosHorizontal Backwater Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackwater Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves