MIFAB® Serie MHY-9000-NPB Grifo de pared de bronce rugoso anticontaminación, de tipo expuesto, con bajo contenido de plomo, para clima templado, con conexión de manguera macho de 3/4” (19) y disyuntor de vacío antisifón. El cuerpo del MHY-9000-NPB está hecho de bronce con bajo contenido de plomo y tiene un acabado de bronce rugoso. La manija de operación debe ser (especifique plástico marrón, plástico transparente, manija de rueda de hierro fundido o llave de operación) y la conexión de entrada debe ser (especifique ½” (13) o 3/4” (19) FPT). El interruptor de vacío debe estar certificado según el estándar ASSE 1011 y listado por IAPMO