Publique sus productos
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

Traducido por Google,

La caja de diálisis de desechos y suministro de la serie MI-DIAL-DB de MIFAB® está construida con acero inoxidable tipo 316 calibre 16, esquinas soldadas continuas, cuatro lengüetas de anclaje de montaje y marco y cubierta de acabado de acero inoxidable 304 extraíbles Conexión de suministro de soldadura de ½”, manguera de ¾” conexión con cebador de sello de trampa, válvula de cierre, válvula antirretorno de zona de presión reducida y conexión de drenaje de acero inoxidable de 2″ NPT.

Especificaciones
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-dial-db
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de productosMI-DIAL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems