Publique sus productos
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de grasa económico de HDPE de la serie MI-GO-1-PL de MIFAB® con un índice de flujo de 8 GPM y una capacidad de retención de grasa de 12 lbs. La unidad debe incluir: conexiones de entrada y salida FIP de dos pulgadas, deflector extraíble, trampa de sello profundo integral, pernos de seguridad de la tapa y tapa con empaque de HDPE.

Especificaciones
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures