• Tubo extruido de aluminio pesado, SOLDADURA EN CALIENTE a una brida redonda con orificios pretaladrados para facilitar la sujeción.
• Disponible en tamaños 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7″ y 8″.
• Longitudes y diámetros personalizados disponibles por pedido especial.
• Disponible en todas las parcelas por pedido especial.
• Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B272 e IAPMO PS 64.
• También disponible en TPO Direct Weld™.
040716
Información Adicional:
Tapajuntas de tubería de aluminio pesado con brida completa SOLDADURA EN CALIENTE para resistir el soplete.
Cumple con los estándares canadienses y estadounidenses.
Disponible en Menzies TPO Direct Weld™ para una instalación rápida en sistemas de techado TPO.
Etiquetas de productos:
5 en 1, 5 revestimientos, tapajuntas de ventilación, pila de plomería personalizada, tapa económica, destello eléctrico, tapajuntas de tubería eléctrica, pila de plomería aislada, tapajuntas de plomo, pila de plomo, conector Menzies, destello múltiple, tapajuntas de tubería, pila de paso, tapajuntas de plomería, plomería Ventilación, tapajuntas de ventilación de plomería, conector de techo, pila hilada, tapa antivandálica, tapa a prueba de vandalismo, tapajuntas de ventilación, pila soldada
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |