Publique sus productos
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Traducido por Google,

Interceptor de grasa hidromecánico de acero calibre 10 fabricado con epoxi en polvo sanitario resistente a los ácidos de la serie MIFAB® MI-ROC-LO de baja instalación. La unidad debe incluir: entrada y salida FIP, accesorios de drenaje de hierro fundido para formar una trampa visible de sello profundo de doble pared, separador y mallas filtrantes fácilmente removibles, tapa empotrada, antideslizante, rectangular, resistente al ácido, con junta recubierta de epoxi en polvo para dentro o sobre el suelo uso, barra transversal removible y perno(s) de seguridad. La unidad debe estar completa con tres conexiones de salida FIP. Se proporcionan enchufes para las conexiones de salida que no se requieren.

Especificaciones
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures