Publique sus productos
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de arena y aceite de acero calibre 10 fabricado con interior y exterior de epoxi en polvo sanitario serie MI-SAND/OIL de MIFAB®. Interceptor completo con tapa recubierta de epoxi en polvo antideslizante con juntas, cubeta de sedimentos extraíble con deflector perforado al lado de la entrada, trampa de sello profundo con tapón de gas de alcantarillado integral, dos conexiones de ventilación de 2”, conjunto de extracción de aceite ajustable y sin entrada/salida de cubo.
Especificaciones
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-so-0-sand_oil-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING