Publique sus productos
MI-VB/VB-SM Recessed Valve Box
MIFAB

MI-VB/VB-SM Recessed Valve Box

Traducido por Google,

La caja de válvulas de la serie MI-VB/VB-SM de MIFAB® está diseñada para proporcionar un fácil acceso a todo tipo de válvulas y controles que están ocultos en la pared y necesitan ser protegidos por una caja completamente cerrada. Se puede montar en superficie.

Especificaciones
  • MI-VB/VB-SM Recessed Valve Box

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-vb-vb-sm-recessed-valve-box
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors