Publique sus productos
SUPER-1300 Grease Interceptor
MIFAB

SUPER-1300 Grease Interceptor

Traducido por Google,

El interceptor de grasa por gravedad MIFAB® SUPER-1300 con una capacidad de retención de líquidos de 1300 galones estadounidenses tiene una garantía limitada de por vida y está fabricado en los EE. El interceptor está diseñado para instalación sobre o bajo tierra e incluye un sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra, deflector interno, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), base para instalación de soporte y nivel de piso y conexiones de entrada y salida de 4″ sin cubo. Las tapas compuestas revestidas de acero brindan un sello hermético al agua/gas y tienen un mínimo de 20,000 LB. capacidad de carga: de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El material de polietileno de alta densidad es PE 3135 de Dow 9.39 con una densidad de 0,939 g/cm3. El modelo -PDI está probado y certificado según el estándar PDI G-101, caudal de 100 GPM. Para uso en interiores/exteriores.

Especificaciones
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuper-1300-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • Día de publicación2021-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniClass Grease Traps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos