Publique sus productos
SUPER-500
MIFAB

SUPER-500

Traducido por Google,

El interceptor de grasa por gravedad MIFAB® SUPER-500 con una capacidad de retención de líquidos de 500 galones estadounidenses tiene una garantía limitada de por vida y está fabricado en los EE. UU. con polietileno de alta densidad rotomoldeado sin juntas con un espesor de pared uniforme de 3/8”. El interceptor está diseñado para instalación sobre o bajo tierra e incluye un sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra, deflector interno, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), base para instalación de soporte y nivel de piso y conexiones de entrada y salida de 4″ sin cubo. Las tapas compuestas revestidas de acero brindan un sello hermético al agua/gas y tienen un mínimo de 20,000 LB. capacidad de carga: de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El material de polietileno de alta densidad es PE 3135 de Dow 9.39 con una densidad de 0,939 g/cm3. El modelo -PDI está probado y certificado según el estándar PDI G-101, caudal de 100 GPM. Para uso en interiores/exteriores.

Especificaciones
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuper-500-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • Día de publicación2021-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniClass Grease Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING