Publique sus productos
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traducido por Google,

Los canales de la serie T1800-PB-13 de MIFAB® tendrán 39,4” (1000 mm) de largo con un ancho interno de 12” (300 mm). Las secciones de los canales de interconexión están hechas de hormigón polímero de alta resistencia y están disponibles en canales inclinados y no inclinados (neutros). Cada canal viene con un riel de borde de acero galvanizado estándar que se incrusta mecánicamente en el canal.

Los dispositivos de instalación, la tapa de extremo/tapa de salida de plástico y los sumideros son accesorios disponibles. El sistema viene completo con salidas inferiores preformadas de 4″ en ubicaciones neutrales. Las rejillas (hojas de especificaciones separadas) están disponibles en clase de carga AE en una variedad de materiales. Las rejillas utilizan el mecanismo de bloqueo patentado "Clipfix".

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciat1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit