Publique sus productos
T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System

Traducido por Google,

MIFAB® Serie T2400-F Sistema de marco y rejilla de 24" de ancho disponible en incrementos de 12" de largo con un conjunto de marco de hierro angular de alta resistencia (1¾" x 1¾" x 3/16") para asegurar todas las rejillas y terminar con un Revestimiento epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada sección de 12” de largo tiene dos lengüetas de anclaje/dispositivos de nivelación de 1” x 3” de largo para asegurar en el concreto circundante. Completo con rejilla de hierro dúctil estándar de MIFAB. Clase de carga F.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT2400-F
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros