Publique sus productos
T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem
MIFAB

T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem

Traducido por Google,

MIFAB® Serie T275, 4 3/4" de ancho, 2 ¾" de profundidad, 40" de largo (o el largo según sea necesario), sistema de drenaje de trinchera sin pendiente. El cuerpo está fabricado con acero calibre 14 y acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada cuerpo tiene lengüetas ranuradas en ambos lados del cuerpo, con una separación de 10 pulgadas, para amarrar y nivelar las barras de refuerzo. Los cuerpos tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 2" o 3" y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanjas. Se proporcionan rejillas de polipropileno de 20" de largo como estándar (sufijo -HPP) junto con herrajes de bloqueo de rejilla para que cada rejilla se asegure al cuerpo. Las rejillas Clase A y E también están disponibles con cumplimiento H-20 y/o ADA. También hay tapas de extremo y sumideros disponibles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT275
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros