Milcor 12X12 AT Puerta de acero de 12" x 12" para techo suspendido, Imprimación. Las puertas de acceso Milcor AT para techos de losetas acústicas brindan una instalación prácticamente oculta. Los paneles de las puertas empotradas reciben una cubierta de mosaico acústico, dejando solo los bordes angostos del marco expuestos para mantener intactas las superficies acústicas y contribuir al control del sonido y la apariencia. Milcor 12X12 AT Puerta de acero de 12" x 12" para techo suspendido, Imprimación. Características: Material: estructura de acero calibre 16 con un panel de puerta de acero calibre 18. Los paneles de 24"x24" y más grandes están reforzados. Acabado: El acero se une químicamente con una capa de imprimación de polvo electrostático horneado. Bisagra: La bisagra continua es de acero con pasador de acero inoxidable. Montado en el lado largo en tamaños de 12"x24" y 24"x36". Cerradura: Empotrada, accionada por destornillador con leva de acero. El número varía según el tamaño de la puerta. Cerradura de cilindro con dos llaves provistas en lugar de una cerradura de leva, con un pequeño cargo adicional. La arandela de plástico protege el orificio hecho en el azulejo para acceder al control de bloqueo de leva. Número de cerraduras: 1 techo de 12 1/4" x 12 1/4".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |