Milcor 12X12 K Puerta estándar al ras de 12" x 12" para yeso, imprimación. La puerta de acceso Milcor K responde a las necesidades específicas de la construcción en yeso, para una unidad fácil de instalar y con un atractivo acabado. Utilizable en paredes o techos. Milcor 12X12 K Puerta al ras estándar de 12" x 12" para yeso, imprimador Características: Un cordón de expansión, incluido como parte del marco, brinda un acabado limpio, cerrado y protegido entre el marco y el yeso, al mismo tiempo que proporciona un refuerzo adicional para el yeso. El panel de la puerta termina al ras con la superficie de yeso, haciendo una instalación discreta cuando se pinta, a juego con la pared o el techo. El panel de la puerta está montado en el marco sobre bisagras de resorte ocultas que se abren a 175 grados para un acceso completo sin permitir que la puerta golpee la superficie circundante. Las puertas de acceso Milcor K brindan acceso de servicio crítico en paredes o techos de yeso. Material: estructura de acero calibre 16 con panel de puerta calibre 14 y rebordes de carcasa galvanizados calibre 22. Acabado: El acero se une químicamente con una capa de imprimación de polvo electrostático horneado. Bisagra: Las bisagras de resorte ocultas permiten que el panel se abra a 175 grados. Paneles removibles sacando el pasador de la hoja de la bisagra unida al panel. El número de bisagras varía según el tamaño de la puerta. Cerradura: Empotrada, accionada por destornillador con leva de acero. Disponible con cabeza Phillips o Allen, o leva con cabeza de llave bajo pedido especial. Cerradura de cilindro con dos llaves provistas para reemplazar una cerradura de leva, si es necesario, con un pequeño cargo adicional. Apertura de 12 1/4" x 12 1/4" Número de cerraduras: 1.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |