Milcor 12X24 M 12" x 24" Puerta al ras estándar, Imprimación. Ideal para instalaciones nuevas o remodelaciones, la puerta de acceso Milcor M se puede usar en mampostería, azulejos, madera u otras superficies de pared. Su brida de marco expuesta de tres cuartos de pulgada agrega rigidez a la unidad, mientras oculta la abertura de la pared rugosa. Milcor 12X24 M Puerta estándar al ras de 12" x 24", imprimación Características: El atractivo marco de una sola pieza proporciona una apertura 100% clara con resistencia superior, rigidez y verdadera escuadra. El panel de la puerta está montado en el marco sobre bisagras de resorte ocultas que se abren a 175 grados para un acceso completo sin permitir que la puerta golpee la pared. Para facilitar la apertura, el mecanismo de liberación de bloqueo de leva mueve el borde del panel de la puerta hacia afuera para proporcionar un agarre para los dedos. Este producto está diseñado solo para aplicaciones en paredes, el diseño se puede modificar si la aplicación deseada es para acceso al techo. Material: Estilo M, estructura y panel de la puerta de acero calibre 14. Acabado: esta puerta de acceso Milcor se ofrece con una superficie pintada con imprimación resistente a la corrosión. La superficie pintada con imprimación se pinta de fábrica a través de un proceso de unión electrostática con una pintura en polvo ionizada y luego se termoendurece en un ciclo de curado para eliminar las corridas y burbujas Esta superficie que se puede pintar se puede usar tal cual o pintarse para adaptarse a una decoración específica. Bisagra: Las bisagras de resorte ocultas se abren a 175 grados. Extraer el pasador de la hoja de la bisagra unida al panel permite retirar el panel. El número de bisagras varía según el tamaño de la puerta. Cerradura: Empotrada, accionada por destornillador con leva de acero. Disponible con cabeza Phillips o Allen, o leva con cabeza de llave bajo pedido especial. Cerradura de cilindro con dos llaves provistas para reemplazar una cerradura de leva, si es necesario, con un pequeño cargo adicional. Anclajes: Los marcos de las puertas estilo M se suministran con anclajes para mampostería, si se especifican, por un pequeño cargo adicional. El número de anclajes varía según los requisitos del tamaño de la puerta. Abertura de 12 1/4" x 24 1/4" Número de levas: 2.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |