Milcor 14x14 UFR-DW Puerta de acceso universal resistente al fuego para paneles de yeso de 14" x 14", PrimerLas puertas de acceso universales resistentes al fuego para paneles de yeso (UFR-DW) están diseñadas para instalarse fácilmente y funcionar perfectamente en paneles de yeso, con atributos similares a los ) modelo. Milcor 14x14 UFR-DW Puerta de acceso universal resistente al fuego para paneles de yeso de 14" x 14", características de imprimación: resistente al fuego, cumple con UL y CUL 11/2 hora, clasificación de resistencia al fuego Clase B, así como la etiqueta Warnock Hersey para tres sistemas de piso/techo no combustibles de -horas. Aumento de temperatura de 250 grados certificado por UL (CUL) para una verdadera seguridad contra incendios. Sin aislamiento, la temperatura en el "lado protegido de una puerta de acceso supera los 600 grados F, lo que pone en peligro a las personas y provoca la ignición espontánea de cualquier cosa cerca de la puerta de acceso. Las puertas universales resistentes al fuego de Milcor están aisladas con un aislamiento supereficiente para limitar la temperatura después de 30 minutos a 250 grados F. Este aumento de temperatura UL es el mejor en el negocio.Transmisión de sonido reducida, el panel de puerta con aislamiento tipo sándwich brinda el doble beneficio de la reducción en la transmisión de sonido a través de la puerta de acceso.Material: acero pintado con imprimación o acero inoxidable: 14 -Marco de calibre con panel de puerta de calibre 20. Aislamiento: Aislamiento de fibra mineral de 2" intercalado entre el panel interior y el exterior. Acabado: El acero se une químicamente con una capa de imprimación de polvo electrostático horneado. Bisagra: Tipo continuo; acero con pasador de acero inoxidable. Cierrapuertas Automático Panell: Sistema integrado de muelles ocultos suministrado en todas las puertas para ser instaladas en paredes. El fuerte resorte helicoidal hace que la puerta se cierre y trabe automáticamente en aplicaciones de techo. La puerta estándar universal resistente al fuego con listón de panel de yeso tiene cerradura de cilindro con 2 llaves incluidas. Bloqueo de leva no disponible. Las puertas UFR-DW están disponibles con la opción de cilindro embutido, excepto que se indique en tamaños de 8x8 y en acero inoxidable. Abertura de 14 1/2" x 14 1/2".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |