Milcor 16X16 UFR Puerta de acceso universal resistente al fuego de 16" x 16", imprimación. Las puertas de acceso universales con clasificación contra incendios (UFR) están diseñadas para instalarse fácilmente y funcionar perfectamente en cualquier pared o techo, desde paneles de yeso hasta mampostería (con anclajes de mampostería instalados de fábrica) y techos acústicos suspendidos. Milcor 16X16 UFR Puerta de acceso universal resistente al fuego de 16" x 16", características de imprimación: resistente al fuego, cumple con UL y CUL 11/2 hora, clasificación de resistencia al fuego Clase B, así como la etiqueta Warnock Hersey para piso no combustible de tres horas /sistemas de techo. Aumento de temperatura de 250 grados certificado por UL (CUL) para una verdadera seguridad contra incendios. Sin aislamiento, la temperatura en el "lado protegido de una puerta de acceso supera los 600 grados F, lo que pone en peligro a las personas y provoca la ignición espontánea de cualquier cosa cerca de la puerta de acceso. Las puertas universales resistentes al fuego de Milcor están aisladas con un aislamiento supereficiente para limitar la temperatura después de 30 minutos a 250 grados F. Este aumento de temperatura UL es el mejor en el negocio.Transmisión de sonido reducida, el panel de puerta con aislamiento tipo sándwich brinda el doble beneficio de la reducción en la transmisión de sonido a través de la puerta de acceso.Material: acero pintado con imprimación o acero inoxidable: 14 -Marco de calibre con panel de puerta de calibre 20. Aislamiento: Aislamiento de fibra mineral de 2" intercalado entre el panel interior y el exterior. Acabado: El acero se une químicamente con una capa de imprimación de polvo electrostático horneado. El acero inoxidable tiene un acabado satinado. Bisagra: Tipo continuo; acero con pasador de acero inoxidable. Cierrapuertas Automático: Sistema integrado de muelles ocultos en todas las puertas para instalar en paredes. El fuerte resorte helicoidal hace que la puerta se cierre y trabe automáticamente en aplicaciones de techo. Cerradura: Autocierre, una por puerta en tamaños de 8"x8" a 36"x36"; dos por puerta con mayor tamaño. Pestillo de paleta de empotrar y sistema de cierre con cerradura de cilindro empotrada con dos llaves. Todas las puertas tienen un mecanismo interior de liberación del pestillo. Anclajes para mampostería: 4 aberturas de 16 1/2" x 16 1/2".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |