Milcor 18X18 UFR Puerta de acceso universal con clasificación contra incendios de 18" x 18", imprimaciónLas puertas de acceso universales con clasificación contra incendios (UFR) están diseñadas para instalarse fácilmente y funcionan perfectamente en cualquier pared o techo, desde paneles de yeso hasta mampostería (con anclajes para mampostería instalados de fábrica) o suspendidos techos acústicos. Milcor 18X18 UFR Puerta de acceso universal resistente al fuego de 18" x 18", características de imprimación: resistente al fuego, cumple con UL y CUL 11/2 hora, clasificación de resistencia al fuego Clase B, así como la etiqueta Warnock Hersey para piso no combustible de tres horas /sistemas de techo. Aumento de temperatura de 250 grados certificado por UL (CUL) para una verdadera seguridad contra incendios. Sin aislamiento, la temperatura en el lado protegido de una puerta de acceso supera los 600 grados F, lo que pone en peligro a las personas y provoca la ignición espontánea de cualquier cosa cerca de la puerta de acceso. Las puertas resistentes al fuego universales de Milcor están aisladas con aislamiento súper eficiente para limitar la temperatura después de 30 minutos a 250 grados F. Este aumento de temperatura UL es el mejor en el negocio. Transmisión de sonido reducida, el panel de puerta aislado tipo sándwich brinda el doble beneficio de la reducción de la transmisión de sonido a través de la puerta de acceso. Material: Acero pintado con imprimación o acero inoxidable: marco calibre 14 con panel de puerta calibre 20. Aislamiento: Aislamiento de fibra mineral de 2" intercalado entre el panel interior y exterior. Acabado: El acero está unido químicamente con una capa de imprimación de polvo electrostático horneado. El acero inoxidable tiene un acabado satinado. Bisagra: Tipo continuo; acero con pasador de acero inoxidable. Panel automático Cierrapuertas: sistema de resorte oculto integrado provisto en todas las puertas que se instalarán en las paredes. El resorte helicoidal fuerte hace que la puerta se cierre y trabe automáticamente en aplicaciones de cielo raso. x36"; dos por puerta con un tamaño más grande. Pestillo de paleta montado al ras y sistema de bloqueo con cerradura de cilindro al ras operada con llave con dos llaves. Todas las puertas tienen un mecanismo interior de liberación del pestillo. Anclajes para mampostería: 4 18 1/2" x 18 1/ Apertura de 2".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |