Milcor 32x32 UFR-DW Puerta de acceso universal resistente al fuego de 32" x 32" para paneles de yeso, imprimación. Las puertas de acceso universales resistentes al fuego para paneles de yeso (UFR-DW) están diseñadas para instalarse fácilmente y funcionar perfectamente en paneles de yeso, con atributos similares al modelo (UFR). Milcor 32x32 UFR-DW Puerta de acceso universal resistente al fuego para paneles de yeso de 32" x 32", características de imprimación: resistente al fuego, cumple con UL y CUL 11/2 hora, clasificación de resistencia al fuego Clase B, así como la etiqueta Warnock Hersey para tres sistemas de piso/techo no combustibles de -horas. Aumento de temperatura de 250 grados certificado por UL (CUL) para una verdadera seguridad contra incendios. Sin aislamiento, la temperatura en el lado protegido de una puerta de acceso supera los 600 grados F, lo que pone en peligro a las personas y provoca la ignición espontánea de cualquier cosa cerca de la puerta de acceso. Las puertas resistentes al fuego universales de Milcor están aisladas con aislamiento súper eficiente para limitar la temperatura después de 30 minutos a 250 grados F. Este aumento de temperatura UL es el mejor en el negocio. Transmisión de sonido reducida, el panel de puerta aislado tipo sándwich brinda el doble beneficio de la reducción de la transmisión de sonido a través de la puerta de acceso. Material: Acero pintado con imprimación o acero inoxidable: marco calibre 14 con panel de puerta calibre 20. Aislamiento: Aislamiento de fibra mineral de 2" intercalado entre el panel interior y exterior. Acabado: El acero está unido químicamente con una capa de imprimación de polvo electrostático horneado. Bisagra: Tipo continuo; acero con pasador de acero inoxidable. Cierre automático de paneles: Sistema de resorte oculto integrado suministrado en todas las puertas que se instalarán en las paredes. El fuerte resorte helicoidal hace que la puerta se cierre y trabe automáticamente en aplicaciones de cielo raso. La puerta estándar universal resistente al fuego con reborde de panel de yeso tiene cerradura de cilindro con 2 llaves incluidas. Cerradura de leva no disponible. UFR-DW Las puertas están disponibles con la opción de cilindro embutido, excepto que se indique en tamaños de 8x8 y en acero inoxidable. Abertura de 32 1/2" x 32 1/2".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |