Publique sus productos
Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window
Archivados

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Clean lines and narrow frames for a contemporary look

Thermally improved aluminum features a polyurethane channel to reduce thermal transfer and improve energy efficiency. Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable Milgard thermally improved aluminum picture window. Want ventilation? Combine with other windows, such as an aluminum awning window or an aluminum casement window, for lots of fresh air and a great view.
Especificaciones
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificaciones técnicas
  • Referenciamilgard-710
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de productosThermally Improved Aluminum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows