Publique sus productos
Freedom FR180 Vanity unit with built-in washbasin
Freedom FR180 Vanity unit with built-in washbasin
Freedom FR180 Vanity unit with built-in washbasin
Freedom FR180 Vanity unit with built-in washbasin
    Mirage

    Freedom FR180 Vanity unit with built-in washbasin

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mueble bajo lavabo integrado con cajón y encimera con lavabo

    BathMood es el nuevo proyecto de Mirage con soluciones y elementos de decoración para el baño que se pueden combinar perfectamente con los revestimientos de suelos y paredes. Se trata de una completa gama de lavabos, contenedores, platos de ducha y espejos sobre encimera o de pie. Están disponibles en varios tamaños y tienen un diseño modular, lo que permite composiciones y soluciones específicas para cada necesidad.

    BathMood es una combinación de estética y funcionalidad: cada elemento ofrece las extraordinarias propiedades del gres porcelánico, como la facilidad de limpieza, la resistencia a las manchas y la solidez del color. La gama de colores, efectos y superficies disponibles permite crear estilos de estancia únicos con looks coordinados o sofisticados contrastes de texturas, ofreciendo soluciones exclusivas para satisfacer los gustos personales.

    Póngase en contacto con Mirage

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFreedom-FR180
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de productosFreedom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa