Publique sus productos
Mini Split Rail Support

Mini Split Rail Support

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

Nuestro soporte Uniflex Mini Split Rail es una opción económica para soportar mini-splits condensadores y bombas de calor en el techo o en cualquier superficie. Admite una variedad de tamaños, es fácil de instalar y es totalmente ajustable.

Especificaciones
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamini-split-rail-support
  • Familia de productoMechanical Unit and Disconnect Supports
  • Grupo de productosLD Mechanical Unit Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Soportes mecánicos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México