Publique sus productos
PHP-D Duct Support

PHP-D Duct Support

4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
Traducido por Google,
El modelo PHP-D está diseñado para admitir conductos cuadrados o redondos de cualquier tamaño a cualquier altura especificada sobre la superficie del techo. El soporte tiene una sola barra transversal debajo del conducto en un diseño de poste de portería.

Los soportes de ductos de PHP se crean utilizando acero galvanizado en caliente y están soportados por bases de polipropileno de alta densidad con protección UV, lo que brinda un nivel superior de personalización y sustentabilidad incluso en las condiciones ambientales más intensas. Los sistemas de soporte de conductos se pueden instalar en cualquier tipo de techo, desde plano hasta inclinado con una pendiente de hasta 2 en 12 sin penetrar la superficie del techo. Cada sistema de soporte de ductos está diseñado y diseñado para cumplir con sus especificaciones y puede acomodar ductos de cualquier altura o ancho. Todos los soportes de conductos PHP tienen nuestra garantía de 5 años y, si surge un problema, le proporcionaremos un reemplazo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaphp-systems-design-php-d
  • Familia de productoHangers and Supports, Mechanical Fasteners for Air Ductwork
  • Grupo de productosDuct Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Soportes mecánicos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica