Publique sus productos
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers

    MCE Evaporative Condensers

    3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Compacto, eficiente y de fácil acceso: el condensador industrial MCE garantiza a los operadores de refrigeración todos los estándares operativos de su propia clase tecnológica. La durabilidad en el tiempo de los típicos enfriadores evaporativos MITA es una ventaja.

    Solución de refrigeración compacta. Torre de enfriamiento de circuito abierto con condensador, combinado en una sola unidad.

    Fácil accesibilidad. Paredes completamente desmontables para un fácil y total acceso a los componentes internos.

    Solución para NH3. Varios refrigerantes tratados, incluido el amoníaco.

    Eficiencia y consumo óptimo. Las soluciones MITA se seleccionan mediante software avanzado para adaptarse a las características de la planta.

    Industria 4.0. Posibilidad de control, seguimiento y recogida de datos sobre el sistema de gestión de la empresa.

    Reembolso rápido. Preselección realizada en conjunto con el cliente, en base a su requerimiento del proyecto.

    Especificaciones
    • Axial motor-fan with direct coupling, low installed power, low noise levels.

      Motors with IP56 protection.

      Body made of 22 mm thick fibreglass sandwich panels.

      Support structure in hot dip galvanized steel after fabrication (galvanization process in accordance with UNI EN ISO 1461-99 standard, thickness not inferior to 80 microns).

      Distribution system in PVC equipped with wide non-clogging PP spray nozzles.

      Certified PP drift eliminators (entrainment 0.01%). Heat exchanger coils made of smooth tubes in hot dip galvanized steel after fabrication, in compliance with PED Directive 2014/68/EU. – Tank with sloping base entirely made of fibreglass.

      Each machine can be equipped with accesses for inspections and maintenance of internal parts.

      Capacity: from 80 kW to 1.7 MW.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMCE
    • Familia de productoEvaporative Condenser
    • Grupo de productosEvaporative Condenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Clasificación IFC Refrigerador por evaporación
    • Código ETIMEG015230
    • Nombre ETIMCooling systems
    • Nombre UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Código Uniclass 2015EF_60_60
    • Descripción Uniclass 2015Refrigeration
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEvaporative Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 13
    • Título OmniClass Evaporative Condenser Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3030
    • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Argelia
    México
    Albania
    Armenia
    Egipto
    Panamá
    Alemania
    Azerbaiyán
    Libia
    Andorra
    Georgia
    Marruecos
    Austria
    Irak
    Túnez
    Bélgica
    Irán
    Bielorrusia
    Israel
    Bosnia-Herzegovina
    Kazajistán
    Bulgaria
    Kirguistán
    Chipre
    Turkmenistán
    Ciudad del Vaticano
    Turquía
    Croacia
    Uzbekistán
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania