Publique sus productos
quiet riot landscape
Mitab

quiet riot landscape

Traducido por Google,
Quiet Riot es un separador de ambientes independiente y funcional con cualidades de absorción de sonido y un carácter fuerte inspirado en las clásicas barricadas antidisturbios. Un diseño y una función atractivos y brutalmente simples cumplen su propósito de dividir un espacio. Cualidades como la absorción de sonido, tablón de anuncios y una amplia variedad de opciones textiles mejoran los aspectos funcionales de Quiet Riot. Los cuatro paneles individuales se pueden tapizar en 8 tejidos diferentes multiplicando las posibilidades de expresión. Quiet Riot también viene con complementos como revistero, pizarra de metal en diferentes tamaños y perchero.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaquiet_riot_landscape
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosRoom Divider
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1500
  • Ancho (mm)1760
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56