Publique sus productos
CENTAURUS Bænk 3-pers
CENTAURUS Bænk 3-pers
CENTAURUS Bænk 3-pers
CENTAURUS Bænk 3-pers
CENTAURUS Bænk 3-pers
CENTAURUS Bænk 3-pers
CENTAURUS Bænk 3-pers

    CENTAURUS Bænk 3-pers

    Traducido por Google,
    centauro
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1107-S-L
    • Familia de productoCENTAURUS
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS