Publique sus productos
Stealth Conference Chair with headrest
Bombastik

Stealth Conference Chair with headrest

Traducido por Google,
Stealth es una serie de sillas reales que resaltan con una comodidad perfecta. Las fabricamos con dos bases diferentes: giratoria de 4 aspas y base basculante y una en alambre de 12 mm. Elige entre asiento de tela o de cuero. La base viene de serie en pintura en polvo negra o blanca. También puede personalizar su silla Stealth. - Hacemos la base en casi todos los colores RAL que desee. - El color hace juego con las ruedas. - Mezclar diferentes tipos de tela o piel en una misma silla. - Hacer los puntos más grandes y en colores opcionales. Actitud por: Taglio Montana.
Especificaciones técnicas
  • Referencia141002
  • Familia de productoChairs / bar stools
  • Grupo de productosStealth
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)960
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56